Skip to main content
Logo print

4M Langat.lat. runko HARJ.ALU

Incara Pop up Legrand

4M Langat.lat. runko HARJ.ALU

REF. LG-654814 1473525 GTIN. 3414971972216

Työpöytiin asennettava kalustettava runko lanagattomalla latausalustalla. 45x45mm kaluste kuluttaa 2 moduulipaikkaa.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi uppoasennus
Taittuva Kyllä
Laajennettavissa Ei
Muoto suorakulmainen
Materiaali alumiini
Väri hopea
Kiiltoaste muu
Pituus 235.6 mm
Leveys 123.5 mm
Korkeus 5.2 mm
Upotussyvyys 74.5 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) 0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25 0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E) 0
Number of socket outlets French standard UTE type E 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
Päälle/pois-kytkimellä Ei
HDMI-liittimien määrä 0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä 0
USB-liittimien määrä 0
Audioliittimien määrä 0
CAT 5E -liittimien määrä 0
CAT 6 -liittimien määrä 0
CAT 6A -liittimien määrä 0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä 4
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä 0
Ylijännitesuojaus Ei
Päätesuodin Ei
USB-tehonlähteellä Ei
Kotelointiluokka (IP) IP20
Iskunkestävyysluokka IK07
Antibakteerinen käsittely Ei
Käyttölämpötila -10-70 °C
Varastointilämpötila -5-35 °C
Jännitetyyppi Ei sovellettavissa
Halogeeniton Kyllä
Esijohdotettu Ei
Kytkentätapa Ei tiedossa
Merkintäpaikka Ei

Acquia Team testing 08 Aug 2024