50 mm "reduced height" floor boxes - 16 modules
MOSAIC
Legrand
50 mm "reduced height" floor boxes - 16 modules
REF. LG-088070
1473062
GTIN.
3414970330291
50 mm "reduced height" floor boxes for raised or concrete floor with cover
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen muoto | neliö |
---|---|
Laitekoteloiden määrä | 1 |
Kotelon/suojuksen materiaali | muu |
Mattoaukolla | Kyllä |
Lattiapäällysteen syvyys | 3 mm |
Suojakehys lattiapäällysteelle | Kyllä |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7031 |
Soveltuu lattiakanavaan | Kyllä |
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle | Ei |
---|---|
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle | Kyllä |
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan | Ei |
Leveys (ulkomitta) | 283 mm |
Pituus (ulkomitta) | 283 mm |
Upotuspituus | 261 mm |
Upotusleveys | 261 mm |
Minimi asennussyvyys | 50 mm |
Lataukset
2 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
VALITSE TOIMINTO