522V C1 Päätyk. 100 mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
522V C1 Päätyk. 100 mm
REF. MP-522V
1467668
GTIN.
7394333133775
Päätykappale päättyvän valkoisen valaisinkiskon viimeistelyyn.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn leveys | 100 mm |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |