532V C1 Päätyk. 150 mm VAL
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
532V C1 Päätyk. 150 mm VAL
REF. MP-532V
1467926
GTIN.
7394333133805
Päätykappale 150 mm levyhyllyn viimeistelyyn. RAL9010.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn leveys | 150 mm |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |