538V C1 150x130x40
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
538V C1 150x130x40
REF. MP-538V
1467914
GTIN.
7394333113791
Ulkopuolinen valkoinen seinäkannatin 150 levyhyllyille ja valaisinkiskoille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 187 mm |
---|---|
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 125 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 150-150 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 500 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |