562V C1 Päätyk. 400 mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
562V C1 Päätyk. 400 mm
REF. MP-562V
1467671
GTIN.
7394333134161
Päätykappale päättyvän valkoisen levyhyllyn viimeistelyyn.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn leveys | 400 mm |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |