![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-566S-WEB-R.jpg)
566S Fe C2 Keskikannatin 400mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
566S Fe C2 Keskikannatin 400mm
REF. MP-566S
1467168
GTIN.
7394333121031
Sisäpuolinen keskikannatin kannatinkisko- tai kierretankoasennukseen.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 400-400 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 45-45 mm |
Malli / Tyyppi | ripustettu |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Kiinnitystapa | ruuviton |
---|---|
Kantavuus | 1500 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |