582V C2 Päätyk. 600 mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
582V C2 Päätyk. 600 mm
REF. MP-582V
1467673
GTIN.
7394333134321
Päätykappale päättyvän valkoisen levyhyllyn viimeistelyyn.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn leveys | 600 mm |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |