6005-48 HST 500x55x6000
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
6005-48 HST 500x55x6000
REF. MP-6005-48
1414928
GTIN.
7394333400105
Tikashylly 6005-48 6 m haponkestävä, täyttää ELAMA:n vaatimukset raskaille tikashyllyille, toimitetaan C-profiilin putkipienoilla
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | putkimainen profiili (suljettu) |
---|---|
Sivuseinän perforointi | Ei |
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 55 mm |
Leveys | 500 mm |
Pituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 9259 mm² |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Poikkipuolien väli | 300 mm |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | haponkestävä teräs 316 (1.4401) |
Paino | 2.9 kg/m |