6012-33 RST 200x157x6000
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
6012-33 RST 200x157x6000
REF. MP-6012-33
1414930
GTIN.
7394333400136
Tikashylly 6012-33 6 m ruostumaton, vahvistettu, täyttää ELAMA:n vaatimukset vahvistetuille raskaille tikashyllyille, toimitetaan putkipienoilla
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | putkimainen profiili (suljettu) |
---|---|
Sivuseinän perforointi | Ei |
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 157 mm |
Leveys | 200 mm |
Pituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 3349 mm² |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Poikkipuolien väli | 300 mm |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | ruostumaton teräs 304 (1.4301) |
Paino | 3.67 kg/m |