6012-48 HST 200x157x6000
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
6012-48 HST 200x157x6000
REF. MP-6012-48
1414935
GTIN.
7394333400143
Tikashylly 6012-48 6 m haponkestävä, vahvistettu, täyttää ELAMA:n vaatimukset vahvistetuille raskaille tikashyllyille, toimitetaan C-profiilin putkipienoilla
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | putkimainen profiili (suljettu) |
---|---|
Sivuseinän perforointi | Ei |
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 157 mm |
Leveys | 200 mm |
Pituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 3349 mm² |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Poikkipuolien väli | 300 mm |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | haponkestävä teräs 316 (1.4401) |
Paino | 3.67 kg/m |