6016-48 HST 600x157x6000
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
6016-48 HST 600x157x6000
REF. MP-6016-48
1414939
GTIN.
7394333400228
Tikashylly 6016-48 6 m haponkestävä, vahvistettu, täyttää ELAMA:n vaatimukset vahvistetuille raskaille tikashyllyille, toimitetaan C-profiilin putkipienoilla
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | putkimainen profiili (suljettu) |
---|---|
Sivuseinän perforointi | Ei |
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 157 mm |
Leveys | 600 mm |
Pituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 11229 mm² |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Poikkipuolien väli | 300 mm |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | haponkestävä teräs 316 (1.4401) |
Paino | 4.42 kg/m |