6102-48 HST Seinäkannatin 300
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
6102-48 HST Seinäkannatin 300
REF. MP-6102-48
1414967
GTIN.
7394333400266
Seinäkannatin 6102-48 HST Tikashyllylle 300, hylly kiinnitetään kiinnittimellä 6110 tai 6120
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 374 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 120 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 150-300 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |