6103-48 HST Seinäkannatin 400
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
6103-48 HST Seinäkannatin 400
REF. MP-6103-48
1414968
GTIN.
7394333400280
Seinäkannatin 6103-48 HST Tikashyllylle 400, hylly kiinnitetään kiinnittimellä 6110 tai 6120
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 474 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 120 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 150-400 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |