6104-48 HST Seinäkannatin 500
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
6104-48 HST Seinäkannatin 500
REF. MP-6104-48
1414969
GTIN.
7394333400303
Seinäkannatin 6104-48 HST Tikashyllylle 500, hylly kiinnitetään kiinnittimellä 6110 tai 6120
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 570 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 120 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 150-500 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |