6105-48 HST Seinäkannatin 600
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
6105-48 HST Seinäkannatin 600
REF. MP-6105-48
1414970
GTIN.
7394333400327
Seinäkannatin 6105-48 HST Tikashyllylle 600, hylly kiinnitetään kiinnittimellä 6110 tai 6120
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 670 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 120 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 150-600 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |