719R AISI C5-M 55mm 2,5m 316L
MP Mesh Trays
MP Bolagen
719R AISI C5-M 55mm 2,5m 316L
REF. MP-719R
1467201
GTIN.
7394333049595
Ulko- ja teollisuuskäyttöön (C5-M). Valmistettu haponkestävistä ⌀4mm;n teräslangoista. Lankojen päät viistetty. Korkeus 58 mm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 55 mm |
Korkeus | 51 mm |
Pituus | 2500 mm |
Käytettävä poikkipinta | 1804 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | haponkestävä teräs 316 L (1.4404) |
Paino | 0.728 kg/m |