719Z4 Fe C4 Z4 Lankahylly
MP Mesh Trays
MP Bolagen
719Z4 Fe C4 Z4 Lankahylly
REF. MP-719Z4
1468856
GTIN.
7394333049472
Lankahylly (Ø 4 mm) vaativiin olosuhteisiin. Korkeus 58 mm. Leveys 55 mm. Pituus 2500 mm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 55 mm |
Korkeus | 51 mm |
Pituus | 2500 mm |
Käytettävä poikkipinta | 1804 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | galvanoitu sinkki-alumiini |
Paino | 0.732 kg/m |