722HR Fe C5-M Lankah. 120 mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
722HR Fe C5-M Lankah. 120 mm
REF. MP-722HR
1468860
GTIN.
7394333051116
Haponkestävä (316L) korkea lankahylly vaativiin olosuhteisiin. Soveltuu elintarviketeollisuudessa käytettäväksi. Langan paksuus 5 mm. Korkeus 110 mm. Pituus 2500 mm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 120 mm |
Korkeus | 110 mm |
Pituus | 2500 mm |
Käytettävä poikkipinta | 10302 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | haponkestävä teräs 316 L (1.4404) |
Paino | 1.56 kg/m |