722R Fe C5-M Lankahylly 120 mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
722R Fe C5-M Lankahylly 120 mm
REF. MP-722R
1467209
GTIN.
7394333051109
Haponkestävä (316L) lankahylly vaativiin olosuhteisiin. Soveltuu elintarviketeollisuudessa käytettäväksi. Langan paksuus 5 mm. Korkeus 58 mm. Pituus 2500 mm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 120 mm |
Korkeus | 58 mm |
Pituus | 2500 mm |
Käytettävä poikkipinta | 4998 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | haponkestävä teräs 316 L (1.4404) |
Paino | 1.24 kg/m |