726Z4 Fe C4 Z4 Lankahylly
MP Mesh Trays
MP Bolagen
726Z4 Fe C4 Z4 Lankahylly
REF. MP-726Z4
1468883
GTIN.
7394333049779
Lankahylly (Ø 6 mm) vaativiin olosuhteisiin. Korkeus 58 mm. Leveys 500 mm. Pituus 2500 mm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 500 mm |
Korkeus | 58 mm |
Pituus | 2500 mm |
Käytettävä poikkipinta | 23760 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | galvanoitu sinkki-alumiini |
Paino | 3.54 kg/m |