727E Fe C1 600mm 2,5M
MP Mesh Trays
MP Bolagen
727E Fe C1 600mm 2,5M
REF. MP-727E
1467228
GTIN.
7394333049915
Lankahylly kuiviin olosuhteisiin. Mitat 2500x600x58 mm. 10 µm sähkösinkittyä terästä.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 600 mm |
Korkeus | 58 mm |
Pituus | 2500 mm |
Käytettävä poikkipinta | 28710 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Paino | 4.23 kg/m |