730Z4 Fe C4 liitoskappale
MP Mesh Trays
MP Bolagen
730Z4 Fe C4 liitoskappale
REF. MP-730Z4
1468892
GTIN.
7394333052779
Vaativiin olosuhteisiin Z4-lankahyllyjen jatkamiseen. Ei vaadi kiinnitysruuveja, tarve 2 kpl per liitos. Pakkaus 10 kpl.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituussuuntainen jatko |
---|---|
Vaakasuuntainen nivelliitos | Ei |
Pystysuuntainen nivelliitos | Ei |
Liitäntätapa | ruuviton liitos |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 55-600 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 58-58 mm |
Pituus | 110 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |