![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-732S-WEB-R.jpg)
732S C2 kulmajatko KZnOL
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
732S C2 kulmajatko KZnOL
REF. MP-732S
1467240
GTIN.
7394333053271
Lankahyllyjen L-, T- ja X-haaroitusten tekemiseen. Lukitaan kääntämällä kieli ruuvimeisselillä langan päälle.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | kulmaliitos |
---|---|
Vaakasuuntainen nivelliitos | Ei |
Pystysuuntainen nivelliitos | Ei |
Liitäntätapa | pikakiinnitys |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 55-600 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 58-58 mm |
Pituus | 32.5 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |