752R C5-M KL120mm 150kg
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
752R C5-M KL120mm 150kg
REF. MP-752R
1467259
GTIN.
7394333054537
Tikashyllyjen, levyhyllyjen tai lankahyllyjen seinäkiinnitykseen. Maksimikuormitus 150 kg. Materiaali 316L terästä - soveltuu erittäin vaativiin olosuhteisiin.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 150 mm |
---|---|
Leveys | 41 mm |
Korkeus | 72 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 120-120 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
---|---|
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 1500 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |