![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-754S-WEB-R.jpg)
754S Fe C2 Kannatin 300mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
754S Fe C2 Kannatin 300mm
REF. MP-754S
1467266
GTIN.
7394333054957
Kannatuskiskoon tai seinäasennukseen. Suurin sallittu kuormitus 150 kg.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 350 mm |
---|---|
Leveys | 41 mm |
Korkeus | 90 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 120-300 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 1500 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |