![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-8238-48-WEB-R.jpg)
8238-48HST Kannatinkisko2980mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
8238-48HST Kannatinkisko2980mm
REF. MP-8238-48
1414999
GTIN.
7394333401423
Kannatinkisko 8238-48 HST 2980 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 2980 mm |
---|---|
Leveys | 43 mm |
Korkeus | 22 mm |
Aukon leveys | 25 mm |
Materiaalin paksuus | 2 mm |
Profiilin muoto | U-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
Reiän leveys | 9 mm |
---|---|
Hammastus | Ei |
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |
Paino | 3.65 kg |