823S Fe C2 As. profiili kZNoL
Installation Pipe Systemal
MP Bolagen
823S Fe C2 As. profiili kZNoL
REF. MP-823S
1467302
GTIN.
7394333042923
Asennusprofiili nopeaan kaapeleiden kiinnittämiseen. 100 x 2000 mm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 14 mm |
---|---|
Leveys | 100 mm |
Materiaalin paksuus | 1.25 mm |
Pituus | 2000 mm |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
NATO-kiinnitysreiät | Kyllä |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |