8283-33 RST Kannatinkisko325mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
8283-33 RST Kannatinkisko325mm
REF. MP-8283-33
1414990
GTIN.
7394333401331
Kannatinkisko 8283-33 RST 325 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 325 mm |
---|---|
Leveys | 43 mm |
Korkeus | 22 mm |
Aukon leveys | 25 mm |
Materiaalin paksuus | 2 mm |
Profiilin muoto | U-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
---|---|
Reiän leveys | 9 mm |
Hammastus | Ei |
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Paino | 0.4 kg |