8285-33 RST Kannatinkisko505mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
8285-33 RST Kannatinkisko505mm
REF. MP-8285-33
1414992
GTIN.
7394333401379
Kannatinkisko 8285-33 RST 505 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 505 mm |
---|---|
Leveys | 43 mm |
Korkeus | 22 mm |
Aukon leveys | 25 mm |
Materiaalin paksuus | 2 mm |
Profiilin muoto | U-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
---|---|
Reiän leveys | 9 mm |
Hammastus | Ei |
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Paino | 0.62 kg |