8286-48 HST Kannatinkisko595mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
8286-48 HST Kannatinkisko595mm
REF. MP-8286-48
1414998
GTIN.
7394333401409
Kannatinkisko 8286-48 HST 595 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 595 mm |
---|---|
Leveys | 43 mm |
Korkeus | 22 mm |
Aukon leveys | 25 mm |
Materiaalin paksuus | 2 mm |
Profiilin muoto | U-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
Reiän leveys | 9 mm |
---|---|
Hammastus | Ei |
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |
Paino | 0.73 kg |