900Z KZn C4 L-kiinnitin 60 µm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
900Z KZn C4 L-kiinnitin 60 µm
REF. MP-900Z
1467308
GTIN.
7394333014999
Yleiskäyttöinen L-kiinnitin johtotietuotteille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 30 mm |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Korkeus | 55 mm |
Syvyys | 90 mm |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
---|---|
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |