![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-910S-WEB-R.jpg)
910S C2 KZnOL Rip.kisko 3M
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
910S C2 KZnOL Rip.kisko 3M
REF. MP-910S
1467322
GTIN.
7394333010755
Ripustuskisko kuiviin olosuhteisiin tikashyllyille, levyhyllyille sekä lankahyllyille. Voidaan käyttää mm. kattokannakkeen sekä keskikannattimien kanssa. Helppo kiinnitys MP asennusruuvisarjalla. Katkaisukohdat c-c 100 mm merkitty kiskoon.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 3000 mm |
---|---|
Leveys | 35 mm |
Korkeus | 14 mm |
Aukon leveys | 9 mm |
Materiaalin paksuus | 2 mm |
Profiilin muoto | U-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
Reiän leveys | 9 mm |
---|---|
Hammastus | Ei |
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Pintakäsittelyn paksuus | 20 µm |
Paino | 2.34 kg |