927E Fe C1 Kierretanko EZn
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
927E Fe C1 Kierretanko EZn
REF. MP-927E
1467625
GTIN.
7394333123103
M10 kierretanko johtoteiden kannatukseen lämmitettyihin kuiviin tiloihin. Pituus 2 m. Sinkkipinnoite 10 µm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Materiaalin laatu | 4.6/5.6 (teräs) |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Pintakäsittelyn paksuus | 10 µm |
Kierre | metrinen |
Kierrekoko (metrinen) | 10 |
---|---|
Kierteen nousu | 1.5 mm |
Vasenkätinen kierre | Ei |
Pituus | 2000 mm |