942S Fe C2 kannatin 100-200mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
942S Fe C2 kannatin 100-200mm
REF. MP-942S
1467346
GTIN.
7394333112695
Sisäpuolinen seinäkannake 100 - 200 mm valaisinripustuskiskojen,levy- ja tikashyllyjen ripustukseen. Esigalvanoitu 20 µm pinnoite.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 99 mm |
---|---|
Leveys | 78 mm |
Korkeus | 150 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 100-200 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 1100 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |