943S Fe C2 kannatin 300-600 mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
943S Fe C2 kannatin 300-600 mm
REF. MP-943S
1467348
GTIN.
7394333112855
Sisäpuolinen seinäkannake 300 - 600 mm levy- ja tikashyllyjen ripustukseen. Esigalvanoitu 20 µm pinnoite.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 195 mm |
---|---|
Leveys | 95 mm |
Korkeus | 175 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 300-600 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 1100 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |