983E C1 T-ruuvi M8
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
983E C1 T-ruuvi M8
REF. MP-983E
1467374
GTIN.
7394333046167
Pika-asenteinen ankkurikiskoon asennettava T-ruuvi. Sisältää vastamutterin. M8x20 mm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Kierrekoko (metrinen) | 8 |
Pituus | 25 mm |
---|---|
Leukojen leveys | 35 mm |
Sopii asennuskiskolle | Kyllä |
Mutterilla | Kyllä |