Ajastin Aikakytkin 120min, pinta., va
Ensto Intro Switches
ENSTO
Ajastin Aikakytkin 120min, pinta., va
REF. W110.120AWWFI
2621113
GTIN.
6418677340840
Ajastin Aikakytkin 120min, pinta., va
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Moduulien lukumäärä | 1 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
Malli / Tyyppi | mekaaninen |
Aika-asetus | 0-120 min |
Puolijohdelähdöllä | Ei |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Läpinäkyvä | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP44 |
---|---|
Nimellisjännite | 250 V |
Nimellisvirta | 16 A |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Leveys | 85 mm |
Korkeus | 85 mm |
Syvyys | 57 mm |
Varastointilämpötila | -35 - +35 °C |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Liittimien koko | 4-4 mm² |
Merkinantolampulla | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO