![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-KS23_150-WEB-R.jpg)
Akseli 150 mm KSH48/75-vääntimille
Ensto Compact Switches
ENSTO
Akseli 150 mm KSH48/75-vääntimille
REF. KS23.150
3635268
GTIN.
6418677170263
Akseli 150 mm KSH48/75-vääntimille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 150 mm |
---|---|
Poikkileikkauksen korkeus | 5 mm |
Poikkileikkauksen leveys | 5 mm |
---|
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO