Alasvalo ALS85WSD 9W/840 LED WH
Ensto Velox Downlight
ENSTO
Alasvalo ALS85WSD 9W/840 LED WH
REF. ALS85WSD
4118000
GTIN.
6438389001679
Alasvalo ALS85WSD 9W/840 LED WH
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pinta-asennus | Ei |
---|---|
Uppoasennus | Kyllä |
Ripustusasennus | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Suunnattavuus | kääntyvä |
Liiketunnistin | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lampunpidin | ei ole |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella |
Rungon väri | valkoinen |
Harjattu pinta | Ei |
Jännitetyyppi | AC |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
---|---|
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Kyllä |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Kyllä |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
Heijastin | korkeakiiltoinen |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Iskunkestävyysluokka | IK00 |
Suojausluokka | II |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -20-30 °C |
Järjestelmän enimmäisteho | 9 W |
Valon väri | valkoinen |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Leveys | 85 mm |
Korkeus/syvyys | 85 mm |
Pituus | 47 mm |
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | ei ole |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Kyllä |
Lataukset
3 dokumentit
Asennusohje
Käyttöohje
Käyttöohje
1 dokumentti
Tuotesivu
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO