Anchor rail 47/26 SF, 3000 mm
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Anchor rail 47/26 SF, 3000 mm
REF. MP-6520-48
1468006
GTIN.
7394333401447
Anchor rail 47/26 SF, 3000 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 3000 mm |
---|---|
Leveys | 47 mm |
Korkeus | 26 mm |
Aukon leveys | 25 mm |
Materiaalin paksuus | 2 mm |
Profiilin muoto | C-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
Reiän leveys | 9 mm |
---|---|
Hammastus | Ei |
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |
Paino | 5.4 kg |