Anchor rail 47/52 RF, 3000 mm
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Anchor rail 47/52 RF, 3000 mm
REF. MP-6525-33
1468007
GTIN.
7394333401454
Anchor rail 47/52 RF, 3000 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 3000 mm |
---|---|
Leveys | 47 mm |
Korkeus | 52 mm |
Aukon leveys | 25 mm |
Materiaalin paksuus | 2 mm |
Profiilin muoto | C-profiili |
Malli / Tyyppi | kaksoisprofiili |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
---|---|
Reiän leveys | 9 mm |
Hammastus | Ei |
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Paino | 10.8 kg |