Anturi KNX Valaistusanturi, mini
Jung KNX Products
ENSTO
Anturi KNX Valaistusanturi, mini
REF. 2096LUX
2818089
GTIN.
4011377127517
Anturi KNX Valaistusanturi, mini
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Kyllä |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Muut väyläjärjestelmät | ei ole |
Asennustapa | uppoasennus |
---|---|
LED-indikoinnilla | Ei |
Anturin tyyppi | sisäänrakennettu valoanturi |
Sisältää väyläliitynnän | Kyllä |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Kotelointiluokka (IP) | IP21 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO