Apu-/hälytyskosketin DX3, CA/SD, 6A, 250V, haarukkakiskolle
DX3
Legrand
Apu-/hälytyskosketin DX3, CA/SD, 6A, 250V, haarukkakiskolle
REF. LG-406256
3235239
GTIN.
3245064062565
DX3 apu-/hälytyskosketin haarukkakiskolle CA/SD , 6A, 250V~, 0.5 modulia
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Laitteen kokoonpano | yleiskäyttöinen |
---|---|
Toiminto | apukytkin / vikasignaalikytkin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 0.5 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 1 |
Virhesignaalikoskettimien määrä | 0 |
Mitoitettu kytkentävirta | 6 A |
Nimellisjännite | 240 V |
---|---|
Jännitetyyppi | AC/DC |
Maavuotojen automaattitestauksella | Ei |
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä) | 4 |
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä | 125 A |
Leveys | 11 mm |
Korkeus | 83 mm |
Syvyys | 71.5 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO