Asennuskisko NHP15 Poikkipiena
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Asennuskisko NHP15 Poikkipiena
REF. SYS-NHP15
1440730
GTIN.
6438269327684
Asennuskisko NHP15 Poikkipiena
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 2000 mm |
---|---|
Leveys | 25 mm |
Korkeus | 15 mm |
Aukon leveys | 12 mm |
Profiilin muoto | C-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
---|---|
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |