Asennuskisko NHP20 Poikkipiena
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Asennuskisko NHP20 Poikkipiena
REF. SYS-NHP20
1440150
GTIN.
6438269326823
Asennuskisko NHP20 Poikkipiena
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 6000 mm |
---|---|
Leveys | 27 mm |
Korkeus | 20 mm |
Profiilin muoto | C-profiili |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |