Asennuskisko NSB17 Kattokisko
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Asennuskisko NSB17 Kattokisko
REF. SYS-NSB17
1441500
GTIN.
6438269328391
Asennuskisko NSB17 Kattokisko
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 6000 mm |
---|---|
Leveys | 65 mm |
Korkeus | 76 mm |
Profiilin muoto | C-profiili |
Malli / Tyyppi | kaksoisprofiili |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |