Asennuskisko NSB28 Kattokisko
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Asennuskisko NSB28 Kattokisko
REF. SYS-NSB28
1441501
GTIN.
6438269328407
Asennuskisko NSB28 Kattokisko
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 6000 mm |
---|---|
Leveys | 65 mm |
Korkeus | 132 mm |
Aukon leveys | 42 mm |
Materiaalin paksuus | 3 mm |
Profiilin muoto | C-profiili |
Malli / Tyyppi | kaksoisprofiili |
Rei'ityksen tyyppi | 2 sivua rei'itetty |
---|---|
Reiän leveys | 5 mm |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |