Asennuskisko NSR05 Ripustuskisko
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Asennuskisko NSR05 Ripustuskisko
REF. SYS-NSR05
1440789
GTIN.
6438269327844
Asennuskisko NSR05 Ripustuskisko
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 6000 mm |
---|---|
Leveys | 38 mm |
Korkeus | 30 mm |
Profiilin muoto | C-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |