Asennuskisko NSR12 Ripustuskisko
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Asennuskisko NSR12 Ripustuskisko
REF. SYS-NSR12
1441504
GTIN.
6438269328421
Asennuskisko NSR12 Ripustuskisko
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 6000 mm |
---|---|
Leveys | 63 mm |
Korkeus | 20 mm |
Profiilin muoto | C-profiili |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | alumiini |